Kugelsperrbolzen abschließbar mit Griffmulde und Ring (K1803)

Kugelsperrbolzen abschließbar mit Griffmulde und Ring (K1803)
· Abschließbar

· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Chemie- Lebensmittelindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1803.102208020
K1803.102208025
K1803.102208030
K1803.102208035
K1803.102208040
K1803.102208045
K1803.102208050
K1803.102210020
K1803.102210025
K1803.102210030
K1803.102210035
K1803.102210040
K1803.102210045
K1803.102210050
K1803.102210060
K1803.102212025
K1803.102212030
K1803.102212035
K1803.102212040
K1803.102212045
K1803.102212050
K1803.102212060
K1803.102212070
K1803.102212080
K1803.102216030
K1803.102216035
K1803.102216040
K1803.102216045
K1803.102216050
K1803.102216060
K1803.102216070
K1803.102216080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)
Gewicht
(kg)

28.84 €

1 4 Arbeitstage 89,5207,849,227,88380,1970

28.84 €

1 4 Arbeitstage 89,5257,849,232,88380,1980

32.02 €

1 4 Arbeitstage 89,5307,849,237,88380,1990

32.02 €

1 4 Arbeitstage 89,5357,849,242,88380,2000

32.02 €

1 4 Arbeitstage 89,5407,849,247,88380,2010

32.02 €

1 4 Arbeitstage 89,5457,849,252,88380,2020

32.02 €

1 4 Arbeitstage 89,5507,849,257,88380,2030

38.89 €

1 4 Arbeitstage 1012208,949,228,910600,2050

38.89 €

1 4 Arbeitstage 1012258,949,233,910600,2060

40.87 €

1 4 Arbeitstage 1012308,949,238,910600,2070

40.87 €

1 4 Arbeitstage 1012358,949,243,910600,2080

40.87 €

1 4 Arbeitstage 1012408,949,248,910600,2090

40.87 €

1 4 Arbeitstage 1012458,949,253,910600,2100

40.87 €

1 4 Arbeitstage 1012508,949,258,910600,2110

42.96 €

1 4 Arbeitstage 1012608,949,268,910600,2120

35.51 €

1 4 Arbeitstage 1214,5259,949,234,912860,2020

37.02 €

1 4 Arbeitstage 1214,5309,949,239,912860,2030

37.02 €

1 4 Arbeitstage 1214,5359,949,244,912860,2040

37.02 €

1 4 Arbeitstage 1214,5409,949,249,912860,2050

37.02 €

1 4 Arbeitstage 1214,5459,949,254,912860,2060

37.02 €

1 4 Arbeitstage 1214,5509,949,259,912860,2070

38.63 €

1 4 Arbeitstage 1214,5609,949,269,912860,2080

39.57 €

1 4 Arbeitstage 1214,5709,949,279,912860,2090

39.57 €

1 4 Arbeitstage 1214,5809,949,289,912860,2100

54.29 €

1 4 Arbeitstage 16193013,151,243,1161530,2230

54.29 €

1 4 Arbeitstage 16193513,151,248,1161530,2240

54.29 €

1 4 Arbeitstage 16194013,151,253,1161530,2250

54.29 €

1 4 Arbeitstage 16194513,151,258,1161530,2260

54.29 €

1 4 Arbeitstage 16195013,151,263,1161530,2270

58.48 €

1 4 Arbeitstage 16196013,151,273,1161530,2280

58.48 €

1 4 Arbeitstage 16197013,151,283,1161530,2290

62.04 €

1 4 Arbeitstage 16198013,151,293,1161530,2300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Form B
Form-Typ mit Griffmulde und Ring D(mm) 22 D3(mm) 20
D4(mm) 33 L3(mm) 69,3 L4(mm) 30,3
SW(mm) 21 L6 28 Benennung Kugelsperrbolzen
Produkttyp abschließbar PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support