Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07337-12225 |
07337-12280 |
07337-12360 |
07337-12450 |
07337-12560 |
07337-12630 |
07337-12700 |
07337-22225 |
07337-22280 |
07337-22360 |
07337-22450 |
07337-22560 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1=Drahtdurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3=Aufnahmedurchmesser (mm) | D4=für Bolzen Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Verzinkt | 2.25 | 20 | 2.5 | 9-11.2 | 42 | 24 | ||
0.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Verzinkt | 2.8 | 20 | 3.2 | 11.2-14 | 48 | 26 | ||
0.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Verzinkt | 3.6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | ||
0.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Verzinkt | 4.5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Verzinkt | 5.6 | 25 | 6.3 | 26-34 | 97 | 45 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Verzinkt | 6.3 | 30 | 7 | 34-45 | 125 | 56 | ||
4.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | Verzinkt | 7 | 30 | 8 | 45-56 | 150 | 63 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4310 | Blank | 2.25 | 20 | 2.5 | 7-9 | 42 | 24 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4310 | Blank | 2.8 | 20 | 3.2 | 11-14 | 48 | 26 | ||
2.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4310 | Blank | 3.6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4310 | Blank | 4.5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | ||
5.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4310 | Blank | 5.6 | 25 | 6.3 | 26-34 | 97 | 45 |
Loading...
Form | D |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D1=Drahtdurchmesser(mm)
D2(mm)
D3=Aufnahmedurchmesser(mm)
D4=für Bolzen Ø(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften