Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | D1=Gewinde | D2 (mm) | G=Gewinde | L=Länge (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M3 | 2 | M3 | 5 | 1.5 | 1.2 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M3 | 2 | M3 | 6 | 1.5 | 1.2 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M3 | 2 | M3 | 8 | 1.5 | 1.2 | ||
0.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M3 | 2 | M3 | 10 | 1.5 | 1.2 | ||
0.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M3 | 2 | M3 | 12 | 1.5 | 1.2 | ||
0.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M3 | 2 | M3 | 16 | 1.5 | 1.2 | ||
0.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M3 | 2 | M3 | 20 | 1.5 | 1.2 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | 2.5 | M4 | 5 | 2 | - | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | 2.5 | M4 | 6 | 2 | 1.5 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | 2.5 | M4 | 8 | 2 | 1.5 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | 2.5 | M4 | 10 | 2 | 1.5 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | 2.5 | M4 | 12 | 2 | 1.5 | ||
0.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | 2.5 | M4 | 16 | 2 | 1.5 | ||
0.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | 2.5 | M4 | 20 | 2 | 1.5 | ||
0.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M4 | 2.5 | M4 | 25 | 2 | 1.5 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 5 | 2.5 | - | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 6 | 2.5 | 2 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 8 | 2.5 | 2 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 10 | 2.5 | 2 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 12 | 2.5 | 2 | ||
0.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 16 | 2.5 | 2 | ||
0.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 20 | 2.5 | 2 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 25 | 2.5 | 2 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M5 | 3.5 | M5 | 30 | 2.5 | 2 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 6 | 3 | 2 | ||
0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 8 | 3 | 2 | ||
0.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 10 | 3 | 2 | ||
0.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 12 | 3 | 2 | ||
0.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 16 | 3 | 2 | ||
0.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 20 | 3 | 2 | ||
0.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 25 | 3 | 2 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 30 | 3 | 2 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 35 | 3 | 2 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 40 | 3 | 2 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 45 | 3 | 2 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 50 | 3 | 2 | ||
0.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M6 | 4 | M6 | 60 | 3 | 2 | ||
0.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 8 | 4 | 3 | ||
0.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 10 | 4 | 3 | ||
0.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 12 | 4 | 3 | ||
0.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 16 | 4 | 3 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 20 | 4 | 3 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 25 | 4 | 3 | ||
0.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 30 | 4 | 3 | ||
0.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 35 | 4 | 3 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 40 | 4 | 3 | ||
0.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 45 | 4 | 3 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 50 | 4 | 3 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 60 | 4 | 3 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 70 | 4 | 3 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M8 | 5.5 | M8 | 80 | 4 | 3 | ||
0.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 7 | M10 | 10 | 5 | 6 | ||
0.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 7 | M10 | 12 | 5 | 6 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 7 | M10 | 16 | 5 | 6 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 7 | M10 | 20 | 5 | 6 | ||
0.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 7 | M10 | 25 | 5 | 6 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 7 | M10 | 30 | 5 | 6 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 7 | M10 | 35 | 5 | 6 | ||
0.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 7 | M10 | 40 | 5 | 6 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | schwarz | M10 | 7 | M10 | 45 | 5 | 6 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
D1=Gewinde
D2(mm)
G=Gewinde
L=Länge(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften