Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1=Länge (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 4.5 | 3.5 | 24.5 | 30 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 4.5 | 3.5 | 29.5 | 35 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 4.5 | 3.5 | 34.5 | 40 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 4.5 | 3.5 | 44.5 | 50 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 6 | 4.8 | 27.6 | 35 | 5.8 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 4 | ||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 6 | 4.8 | 32.6 | 40 | 5.8 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 4 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 6 | 4.8 | 37.6 | 45 | 5.8 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 4 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 6 | 4.8 | 42.6 | 50 | 5.8 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 4 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 6 | 4.8 | 52.6 | 60 | 5.8 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 4 | ||
1.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 8 | 6.5 | 41 | 50 | 7.2 | 6.3 | 9 | 5 | 5 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 8 | 6.5 | 46 | 55 | 7.2 | 6.3 | 9 | 5 | 5 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 8 | 6.5 | 51 | 60 | 7.2 | 6.3 | 9 | 5 | 5 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 8 | 6.5 | 56 | 65 | 7.2 | 6.3 | 9 | 5 | 5 | ||
2.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 8 | 6.5 | 71 | 80 | 7.2 | 6.3 | 9 | 5 | 5 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 8 | 6.5 | 50.2 | 60 | 7.2 | 6.3 | 9.8 | 6.9 | 6 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 8 | 6.5 | 55.2 | 65 | 7.2 | 6.3 | 9.8 | 6.9 | 6 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 8 | 6.5 | 60.2 | 70 | 7.2 | 6.3 | 9.8 | 6.9 | 6 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 8 | 6.5 | 70.2 | 80 | 7.2 | 6.3 | 9.8 | 6.9 | 6 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L1=Länge(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften