Gewindestifte mit Druckzapfen / DIN 6332 (07120)

Gewindestifte mit Druckzapfen / DIN 6332 (07120)
· Wird in Verbindung mit einem Druckstück K0392 zum Spannen verwendet

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07120-06X30
07120-06X35
07120-06X40
07120-06X50
07120-08X35
07120-08X40
07120-08X45
07120-08X50
07120-08X60
07120-061X30
07120-061X35
07120-061X40
07120-061X50
07120-081X35
07120-081X40
07120-081X45
07120-081X50
07120-081X60
07120-10X50
07120-10X55
07120-10X60
07120-10X65
07120-10X80
07120-12X60
07120-12X65
07120-12X70
07120-12X80
07120-12X100
07120-14X60
07120-14X80
07120-14X100
07120-16X65
07120-16X70
07120-16X80
07120-16X100
07120-16X125
07120-20X80
07120-20X90
07120-20X100
07120-20X125
07120-20X150
07120-101X50
07120-101X55
07120-101X60
07120-101X65
07120-101X80
07120-121X60
07120-121X65
07120-121X70
07120-121X80
07120-121X100
07120-141X60
07120-141X80
07120-141X100
07120-161X65
07120-161X70
07120-161X80
07120-161X100
07120-161X125
07120-201X80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)

1.27 €

1 4 Arbeitstage StahlM64.54243062.52.2

1.27 €

1 4 Arbeitstage StahlM64.54293562.52.2

1.31 €

1 4 Arbeitstage StahlM64.54344062.52.2

1.32 €

1 4 Arbeitstage StahlM64.54445062.52.2

1.39 €

1 4 Arbeitstage StahlM865.427.5357.533

1.31 €

1 4 Arbeitstage StahlM865.432.5407.533

1.37 €

1 4 Arbeitstage StahlM865.437.5457.533

1.52 €

1 4 Arbeitstage StahlM865.442.5507.533

1.67 €

1 4 Arbeitstage StahlM865.452.5607.533

1.48 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM64.54243062.52.2

1.48 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM64.54293562.52.2

1.55 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM64.54344062.52.2

1.63 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM64.54445062.52.2

1.63 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM865.427.5357.533

1.68 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM865.432.5407.533

1.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM865.437.5457.533

1.86 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM865.442.5507.533

2.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM865.452.5607.533

1.75 €

1 4 Arbeitstage StahlM1087.2415094.53.6

1.77 €

1 4 Arbeitstage StahlM1087.2465594.53.6

1.81 €

1 4 Arbeitstage StahlM1087.2516094.53.6

1.90 €

1 4 Arbeitstage StahlM1087.2566594.53.6

2.10 €

1 4 Arbeitstage StahlM1087.2718094.53.6

2.29 €

1 4 Arbeitstage StahlM1287.25060104.54.5

2.68 €

1 4 Arbeitstage StahlM1287.25565104.54.5

2.50 €

1 4 Arbeitstage StahlM1287.26070104.54.5

2.57 €

1 4 Arbeitstage StahlM1287.27080104.54.5

2.87 €

1 4 Arbeitstage StahlM1287.290100104.54.5

10.35 €

1 4 Arbeitstage StahlM1410948601255

10.35 €

1 4 Arbeitstage StahlM1410968801255

10.35 €

1 4 Arbeitstage StahlM14109881001255

3.60 €

1 4 Arbeitstage StahlM16121153651255.3

3.74 €

1 4 Arbeitstage StahlM16121158701255.3

4.10 €

1 4 Arbeitstage StahlM16121168801255.3

4.73 €

1 4 Arbeitstage StahlM161211881001255.3

5.23 €

1 4 Arbeitstage StahlM1612111131251255.3

6.53 €

1 4 Arbeitstage StahlM2015.514.46680145.55.6

7.99 €

1 4 Arbeitstage StahlM2015.514.47690145.55.6

8.14 €

1 4 Arbeitstage StahlM2015.514.486100145.55.6

8.27 €

1 4 Arbeitstage StahlM2015.514.4111125145.55.6

9.08 €

1 4 Arbeitstage StahlM2015.514.4136150145.55.6

2.42 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1087.2415094.53.6

2.46 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1087.2465594.53.6

2.48 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1087.2516094.53.6

2.59 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1087.2566594.53.6

2.86 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1087.2718094.53.6

3.13 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1287.25060104.54.5

3.16 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1287.25565104.54.5

3.38 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1287.26070104.54.5

3.53 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1287.27080104.54.5

3.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1287.290100104.54.5

14.10 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1410948601255

14.10 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1410968801255

14.10 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM14109881001255

4.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM16121153651255.3

5.11 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM16121158701255.3

5.58 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM16121168801255.3

6.46 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM161211881001255.3

7.16 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1612111131251255.3

8.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM2015.514.46680145.55.6

Loading...

Technischer Support