Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | L=Länge (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 3 | 9 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 3 | 13 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | ||
2.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 3 | 17 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 3 | 21 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 4 | 14.3 | 2.7 | 0.8 | 3 | 9 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 4 | 18.3 | 2.7 | 0.8 | 3 | 9 | ||
2.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 4 | 22.3 | 2.7 | 0.8 | 3 | 9 | ||
2.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 4 | 27.3 | 2.7 | 0.8 | 3 | 9 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 5.5 | 14.8 | 3.2 | 0.8 | 4 | 15 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 5.5 | 18.8 | 3.2 | 0.8 | 4 | 15 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 5.5 | 22.8 | 3.2 | 0.8 | 4 | 15 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 5.5 | 27.8 | 3.2 | 0.8 | 4 | 15 | ||
2.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 5.5 | 34.8 | 3.2 | 0.8 | 4 | 15 | ||
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 7 | 18.9 | 3.5 | 1.1 | 5 | 20 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 7 | 22.9 | 3.5 | 1.1 | 5 | 20 | ||
2.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 7 | 27.9 | 3.5 | 1.1 | 5 | 20 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 7 | 34.9 | 3.5 | 1.1 | 5 | 20 | ||
3.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 7 | 42.9 | 3.5 | 1.1 | 5 | 20 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Festigkeitsklasse | 10.9 | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Werkzeugstahl | Oberfläche Komponente | gehärtet und brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
L=Länge(mm)
L2(mm)
L4(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften