Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05241-06X52 |
05241-08X63 |
05241-10X84 |
05241-12X104 |
05241-14X105 |
05241-16X130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Gewindelänge (mm) | S (mm) | F max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 12 | 7 | 52 | 2.5 | 1 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 16 | 9 | 63 | 4 | 2.3 | ||
6.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | 11 | 84 | 5 | 3.5 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 25 | 13 | 104 | 6 | 4.6 | ||
14.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 28 | 14 | 105 | 6 | 5 | ||
14.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 32 | 15 | 130 | 7 | 6 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=Gewindelänge(mm)
S(mm)
F max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften