Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02037-06006 |
02037-06012 |
02037-08008 |
02037-08016 |
02037-10010 |
02037-10020 |
02037-12012 |
02037-12024 |
02037-16016 |
02037-16032 |
02037-20020 |
02037-20040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B=Höhe (mm) | C (mm) | D (mm) | E=Gewindelänge (mm) | G=Gewinde | SW=Schlüsselweite (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 37 | 6 | 6 | 25 | M6 | 13 | 10 | ||
10.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 43 | 12 | 6 | 25 | M6 | 13 | 10 | ||
10.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 45 | 8 | 7 | 30 | M8 | 13 | 13 | ||
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 53 | 16 | 7 | 30 | M8 | 13 | 13 | ||
13.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 58 | 10 | 8 | 40 | M10 | 17 | 17 | ||
13.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 68 | 20 | 8 | 40 | M10 | 17 | 17 | ||
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 72 | 12 | 10 | 50 | M12 | 19 | 19 | ||
17.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 84 | 24 | 10 | 50 | M12 | 19 | 19 | ||
22.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 89 | 16 | 13 | 60 | M16 | 24 | 24 | ||
22.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 105 | 32 | 13 | 60 | M16 | 24 | 24 | ||
31.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 115 | 20 | 15 | 80 | M20 | 36 | 30 | ||
35.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 135 | 40 | 15 | 80 | M20 | 36 | 30 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B=Höhe(mm)
C(mm)
D(mm)
E=Gewindelänge(mm)
G=Gewinde
SW=Schlüsselweite(mm)
SW1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften