Kugelsperrbolzen abschließbar mit Kunststoff-Griff (K1804)

Kugelsperrbolzen abschließbar mit Kunststoff-Griff (K1804)
· Abschließbar

· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Chemie- Lebensmittelindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1804.004608020
K1804.004608025
K1804.004608030
K1804.004608035
K1804.004608040
K1804.004608045
K1804.004608050
K1804.004610020
K1804.004610025
K1804.004610030
K1804.004610035
K1804.004610040
K1804.004610045
K1804.004610050
K1804.004610060
K1804.004612025
K1804.004612030
K1804.004612035
K1804.004612040
K1804.004612045
K1804.004612050
K1804.004612060
K1804.004612070
K1804.004612080
K1804.004616030
K1804.004616035
K1804.004616040
K1804.004616045
K1804.004616050
K1804.004616060
K1804.004616070
K1804.004616080
K1804.00844608020
K1804.00844608025
K1804.00844608030
K1804.00844608035
K1804.00844608040
K1804.00844608045
K1804.00844608050
K1804.00844610020
K1804.00844610025
K1804.00844610030
K1804.00844610035
K1804.00844610040
K1804.00844610045
K1804.00844610050
K1804.00844610060
K1804.00844612025
K1804.00844612030
K1804.00844612035
K1804.00844612040
K1804.00844612045
K1804.00844612050
K1804.00844612060
K1804.00844612070
K1804.00844612080
K1804.00844616030
K1804.00844616035
K1804.00844616040
K1804.00844616045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)
Gewicht
(kg)

34.49 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189,5207,827,88380,1900

34.49 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189,5257,832,88380,1910

36.97 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189,5307,837,88380,1920

36.97 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189,5357,842,88380,1930

36.97 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189,5407,847,88380,1940

36.97 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189,5457,852,88380,1950

36.97 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189,5507,857,88380,1960

48.21 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012208,928,910600,1970

48.21 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012258,933,910600,1980

50.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012308,938,910600,1990

50.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012358,943,910600,2000

50.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012408,948,910600,2010

50.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012458,953,910600,2020

50.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012508,958,910600,2030

52.90 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012608,968,910600,2040

43.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5259,934,912860,2020

45.63 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5309,939,912860,2030

45.63 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5359,944,912860,2040

45.63 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5409,949,912860,2050

45.63 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5459,954,912860,2060

45.63 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5509,959,912860,2070

47.98 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5609,969,912860,2080

47.98 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5709,979,912860,2090

50.06 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5809,989,912860,2100

64.16 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116193013,143,1161530,2230

65.21 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116193513,148,1161530,2240

65.21 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116194013,153,1161530,2250

65.21 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116194513,158,1161530,2260

65.21 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116195013,163,1161530,2270

69.29 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116196013,173,1161530,2280

69.29 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116197013,183,1161530,2290

73.34 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116198013,193,1161530,2300

34.49 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089,5207,827,88380,1900

34.49 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089,5257,832,88380,1910

36.97 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089,5307,837,88380,1920

36.97 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089,5357,842,88380,1930

36.97 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089,5407,847,88380,1940

36.97 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089,5457,852,88380,1950

36.97 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089,5507,857,88380,1960

48.21 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012208,928,910600,1970

48.21 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012258,933,910600,1980

50.30 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012308,938,910600,1990

50.30 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012358,943,910600,2000

50.30 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012408,948,910600,2010

50.30 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012458,953,910600,2020

50.30 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012508,958,910600,2030

52.90 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012608,968,910600,2040

43.30 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5259,934,912860,2020

45.63 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5309,939,912860,2030

45.63 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5359,944,912860,2040

45.63 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5409,949,912860,2050

45.63 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5459,954,912860,2060

45.63 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5509,959,912860,2070

47.98 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5609,969,912860,2080

47.98 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5709,979,912860,2090

50.06 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5809,989,912860,2100

64.16 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016193013,143,1161530,2230

65.21 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016193513,148,1161530,2240

65.21 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016194013,153,1161530,2250

65.21 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016194513,158,1161530,2260

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Material Komponente Thermoplast
B(mm) 33 D(mm) 45,9 D3(mm) 20
L2(mm) 49,5 L3(mm) 41,3 L6 28
Ausführung 1 mit Pilzgriff Benennung Kugelsperrbolzen Produkttyp abschließbar
PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support