Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
97940-1106100 |
97940-1108100 |
97940-1108125 |
97940-1114 |
97940-1118 |
97940-1110100 |
97940-1110150 |
97940-2106100 |
97940-2108100 |
97940-2108125 |
97940-2114 |
97940-2118 |
97940-2110100 |
97940-2110150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Gewinde (mm) | L=Länge (mm) | L1=Gewindelänge (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | gehärtet und verzinkt | M6x1 | 15 | 5.5 | 7 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | gehärtet und verzinkt | M8x1 | 15 | 5.5 | 9 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | gehärtet und verzinkt | M8x1.25 | 15 | 5.5 | 9 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | gehärtet und verzinkt | R1/4 | 17.5 | 6.5 | 14 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | gehärtet und verzinkt | R1/8 | 15 | 5.5 | 11 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | gehärtet und verzinkt | M10x1 | 15 | 5.5 | 11 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | gehärtet und verzinkt | M10x1.5 | 15 | 5.5 | 11 | ||
3.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M6x1 | 15 | 5.5 | 7 | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M8x1 | 15 | 5.5 | 9 | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M8x1.25 | 15 | 5.5 | 9 | ||
7.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | R1/4 | 17.5 | 6.5 | 14 | ||
5.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | R1/8 | 15 | 5.5 | 11 | ||
5.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M10x1 | 15 | 5.5 | 11 | ||
5.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | M10x1.5 | 15 | 5.5 | 11 |
Loading...
Form | A | Form-Typ | gerade mit Sechskant |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Gewinde(mm)
L=Länge(mm)
L1=Gewindelänge(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften