Kugelsperrbolzen abschließbar mit Kunststoff-T-Griff (K1804)

Kugelsperrbolzen abschließbar mit Kunststoff-T-Griff (K1804)
· Abschließbar

· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Chemie- Lebensmittelindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1804.208208020
K1804.208208025
K1804.208208030
K1804.208208035
K1804.208208040
K1804.208208045
K1804.208208050
K1804.208210020
K1804.208210025
K1804.208210030
K1804.208210035
K1804.208210040
K1804.208210045
K1804.208210050
K1804.208210060
K1804.208212025
K1804.208212030
K1804.208212035
K1804.208212040
K1804.208212045
K1804.208212050
K1804.208212060
K1804.208212070
K1804.208212080
K1804.208216030
K1804.208216035
K1804.208216040
K1804.208216045
K1804.208216050
K1804.208216060
K1804.208216070
K1804.208216080
K1804.20848208020
K1804.20848208025
K1804.20848208030
K1804.20848208035
K1804.20848208040
K1804.20848208045
K1804.20848208050
K1804.20848210020
K1804.20848210025
K1804.20848210030
K1804.20848210035
K1804.20848210040
K1804.20848210045
K1804.20848210050
K1804.20848210060
K1804.20848212025
K1804.20848212030
K1804.20848212035
K1804.20848212040
K1804.20848212045
K1804.20848212050
K1804.20848212060
K1804.20848212070
K1804.20848212080
K1804.20848216030
K1804.20848216035
K1804.20848216040
K1804.20848216045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)
Gewicht
(kg)

34.49 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189,5207,827,88380,1970

34.49 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189,5257,832,88380,1980

36.97 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189,5307,837,88380,1990

36.97 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189,5357,842,88380,2000

36.97 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189,5407,847,88380,2010

36.97 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189,5457,852,88380,2020

36.97 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189,5507,857,88380,2030

48.21 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012208,928,910600,2050

48.21 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012258,933,910600,2060

50.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012308,938,910600,2070

50.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012358,943,910600,2080

50.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012408,948,910600,2090

50.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012458,953,910600,2100

50.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012508,958,910600,2110

52.90 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211012608,968,910600,2120

43.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5259,934,912860,2020

45.63 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5309,939,912860,2030

45.63 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5359,944,912860,2040

45.63 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5409,949,912860,2050

45.63 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5459,954,912860,2060

45.63 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5509,959,912860,2070

47.98 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5609,969,912860,2080

47.98 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5709,979,912860,2090

50.06 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214,5809,989,912860,2100

64.16 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116193013,143,1161530,2230

65.21 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116193513,148,1161530,2240

65.21 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116194013,153,1161530,2250

65.21 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116194513,158,1161530,2260

65.21 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116195013,163,1161530,2270

69.29 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116196013,173,1161530,2280

69.29 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116197013,183,1161530,2290

73.34 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116198013,193,1161530,2300

34.49 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089,5207,827,88380,1970

34.49 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089,5257,832,88380,1980

36.97 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089,5307,837,88380,1990

36.97 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089,5357,842,88380,2000

36.97 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089,5407,847,88380,2010

36.97 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089,5457,852,88380,2020

36.97 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089,5507,857,88380,2030

48.21 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012208,928,910600,2050

48.21 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012258,933,910600,2060

50.30 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012308,938,910600,2070

50.30 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012358,943,910600,2080

50.30 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012408,948,910600,2090

50.30 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012458,953,910600,2100

50.30 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012508,958,910600,2110

52.90 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201012608,968,910600,2120

43.30 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5259,934,912860,2020

45.63 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5309,939,912860,2030

45.63 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5359,944,912860,2040

45.63 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5409,949,912860,2050

45.63 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5459,954,912860,2060

45.63 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5509,959,912860,2070

47.98 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5609,969,912860,2080

47.98 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5709,979,912860,2090

50.06 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214,5809,989,912860,2100

64.16 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016193013,143,1161530,2230

65.21 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016193513,148,1161530,2240

65.21 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016194013,153,1161530,2250

65.21 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016194513,158,1161530,2260

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Material Komponente Thermoplast
B(mm) 33 D(mm) 81,8 D3(mm) 20
L2(mm) 49,4 L3(mm) 38,8 L6 28
Ausführung 1 mit T-Griff Benennung Kugelsperrbolzen Produkttyp abschließbar
PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support