Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | L=Länge (mm) | L1=Gewindelänge (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | G1/8 | 10 | 13.5 | 5.5 | 11 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M6x1 | 10 | 13.5 | 5.5 | 11 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M8x1 | 10 | 13.5 | 5.5 | 11 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M10x1 | 10 | 13.5 | 5.5 | 11 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M8x1.25 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M10x1.5 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M12x1.5 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M16x1.5 | 16 | 18 | 7 | 17 | ||
4.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | G1/4 | 22 | 21.5 | 8 | 22 | ||
4.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | G3/8 | 22 | 21.5 | 8 | 22 | ||
4.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M16x1.5 | 22 | 21.5 | 8 | 22 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
8.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | M8x1.25 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | M10x1.5 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | M12x1.5 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
31.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | G1/4 | 22 | 21.5 | 8 | 22 | ||
31.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | G3/8 | 22 | 21.5 | 8 | 22 | ||
31.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | M16x1.5 | 22 | 21.5 | 8 | 22 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
L=Länge(mm)
L1=Gewindelänge(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften