Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
97942-1206100 |
97942-1208100 |
97942-1208125 |
97942-1218 |
97942-1210100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6x1 | 9 | ||
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8x1 | 9 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8x1.25 | 9 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | R1/8 | 11 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10x1 | 11 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | Verzinkt | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
L=Länge(mm) | 15 | L1=Gewindelänge(mm) | 5.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften