Schmiernippel / Kegelform DIN 71412 / Form E / abgewinkelt 90° / Vierkant (97940)

Schmiernippel / Kegelform DIN 71412 / Form E / abgewinkelt 90° / Vierkant (97940)
· Selbstdichtend durch kegeliges Gewinde

· Vielseitig einsetzbar

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97940-1506100
97940-1508100
97940-1508125
97940-1518
97940-1510100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Gewinde
(mm)
SW
(mm)

1.12 €

1 4 Arbeitstage 14M6x19

1.12 €

1 4 Arbeitstage 14M8x19

1.45 €

1 4 Arbeitstage 14M8x1.259

1.31 €

1 4 Arbeitstage 15R1/811

1.84 €

1 4 Arbeitstage 15M10x111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet und verzinkt Form E
Form-Typ Abgewinkelt 90° mit vierkant L=Länge(mm) 18 L1=Gewindelänge(mm) 5.5

Technischer Support