Schmiernippel / Kegelform DIN 71412 / Form D / abgewinkelt 45° / Vierkant (97940)

Schmiernippel / Kegelform DIN 71412 / Form D / abgewinkelt 45° / Vierkant (97940)
· Selbstdichtend durch kegeliges Gewinde

· Vielseitig einsetzbar

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97940-1406100
97940-1408100
97940-1408125
97940-1418
97940-1410100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Gewinde
(mm)
SW
(mm)

1.08 €

1 4 Arbeitstage 10.5M6x19

1.08 €

1 4 Arbeitstage 10.5M8x19

1.35 €

1 4 Arbeitstage 10.5M8x1.259

1.35 €

1 4 Arbeitstage 11R1/811

1.35 €

1 4 Arbeitstage 11M10x111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper Gehärtet und verzinkt Form D
Form-Typ Abgewinkelt 45° mit vierkant L=Länge(mm) 20.5 L1=Gewindelänge(mm) 5.5

Technischer Support