Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
97940-1306100 |
97940-1308100 |
97940-1308125 |
97940-1314 |
97940-1318 |
97940-1310100 |
97940-1310150 |
97940-2306100 |
97940-2308100 |
97940-2308125 |
97940-2314 |
97940-2318 |
97940-2310100 |
97940-2310150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | A (mm) | D=Gewinde (mm) | L=Länge (mm) | L1=Gewindelänge (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet und verzinkt | 13 | M6x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet und verzinkt | 13 | M8x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet und verzinkt | 13 | M8x1.25 | 18 | 5.5 | 9 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet und verzinkt | 14 | R1/4 | 22 | 6.5 | 14 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet und verzinkt | 14 | R1/8 | 20 | 5.5 | 11 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet und verzinkt | 14 | M10x1 | 20 | 5.5 | 11 | ||
2.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet und verzinkt | 14 | M10x1.5 | 20 | 5.5 | 11 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | 13 | M6x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | 13 | M8x1 | 18 | 5.5 | 9 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | 13 | M8x1.25 | 18 | 5.5 | 9 | ||
13.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Geschliffen | 14 | R1/4 | 22 | 6.5 | 14 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | 14 | R1/8 | 20 | 5.5 | 11 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | 14 | M10x1 | 20 | 5.5 | 11 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | 14 | M10x1.5 | 20 | 5.5 | 11 |
Loading...
Form | C | Form-Typ | Abgewinkelt 90° mit sechskant |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
A(mm)
D=Gewinde(mm)
L=Länge(mm)
L1=Gewindelänge(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften