Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
97940-1206100 |
97940-1208100 |
97940-1208125 |
97940-1214 |
97940-1218 |
97940-1210100 |
97940-1210150 |
97940-2206100 |
97940-2208100 |
97940-2208125 |
97940-2214 |
97940-2218 |
97940-2210100 |
97940-2210150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | A (mm) | D=Gewinde (mm) | L=Länge (mm) | L1=Gewindelänge (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet und verzinkt | 10.5 | M6x1 | 23.5 | 5.5 | 9 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet und verzinkt | 10.5 | M8x1 | 23.5 | 5.5 | 9 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet und verzinkt | 10.5 | M8x1.25 | 23.5 | 5.5 | 9 | ||
2.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet und verzinkt | 12 | R1/4 | 22.5 | 6.5 | 14 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet und verzinkt | 11.5 | R1/8 | 25 | 5.5 | 11 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet und verzinkt | 11.5 | M10x1 | 25 | 5.5 | 11 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Gehärtet und verzinkt | 11.5 | M10x1.5 | 25 | 5.5 | 11 | ||
5.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | 10.5 | M6x1 | 23.5 | 5.5 | 9 | ||
9.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | 10.5 | M8x1 | 23.5 | 5.5 | 9 | ||
9.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | 10.5 | M8x1.25 | 23.5 | 5.5 | 9 | ||
11.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | 12 | R1/4 | 22.5 | 6.5 | 14 | ||
9.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | 11.5 | R1/8 | 25 | 5.5 | 11 | ||
9.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | 11.5 | M10x1 | 25 | 5.5 | 11 | ||
9.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | 11.5 | M10x1.5 | 25 | 5.5 | 11 |
Loading...
Form | B | Form-Typ | Abgewinkelt 45° mit sechskant |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
A(mm)
D=Gewinde(mm)
L=Länge(mm)
L1=Gewindelänge(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften