Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07117-25124 |
07117-25164 |
07117-25204 |
07117-50124 |
07117-50164 |
07117-50204 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | F (mm) | G=Gewinde | L=Gewindelänge (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.9 | 6.5 | M12 | 25 | 6 | ||
33.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.2 | 8 | M16 | 25 | 8 | ||
35.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.7 | 8 | M20 | 25 | 10 | ||
32.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.9 | 6.5 | M12 | 50 | 6 | ||
35.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.2 | 8 | M16 | 50 | 8 | ||
37.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.7 | 8 | M20 | 50 | 10 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Form | C | Material Komponente | Hartmetall |
---|---|---|---|---|---|
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Hartmetall |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
F(mm)
G=Gewinde
L=Gewindelänge(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften