Grippers / Form A / verstellbar (07117)

Grippers / Form A / verstellbar (07117)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Exaktes Angleichen an die Spannaufgabe durch das durchgehende Außengewinde

· Gehärtet bzw. Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07117-4010
07117-4012
07117-4016
07117-4020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G=Gewinde SW
(mm)

28.92 €

1 4 Arbeitstage M103

28.92 €

1 4 Arbeitstage M125

32.65 €

1 4 Arbeitstage M166

35.92 €

1 4 Arbeitstage M208

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Form A Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
A=Gewindelänge(mm) 40

Technischer Support