Grippers / Form B / verstellbar (07117)

Grippers / Form B / verstellbar (07117)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Exaktes Angleichen an die Spannaufgabe durch das durchgehende Außengewinde

· Gehärtet bzw. Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07117-2510
07117-2512
07117-2516
07117-2520
07117-5010
07117-5012
07117-5016
07117-5020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
G=Gewinde L=Gewindelänge
(mm)
SW
(mm)

32.21 €

1 4 Arbeitstage 6.4M10255

33.31 €

1 4 Arbeitstage 7.9M12256

35.07 €

1 4 Arbeitstage 11.2M16258

38.13 €

1 4 Arbeitstage 12.7M202510

33.09 €

1 4 Arbeitstage 6.4M10505

34.43 €

1 4 Arbeitstage 7.9M12506

36.38 €

1 4 Arbeitstage 11.2M16508

39.40 €

1 4 Arbeitstage 12.7M205010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Form B Material Komponente Hartmetall
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall

Technischer Support