Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07115-1210048 |
07115-1212048 |
07115-1610048 |
07115-1612048 |
07115-2010058 |
07115-2012058 |
07115-2510068 |
07115-2512068 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge/Breite (mm) | B (mm) | D1=Befestigungsbohrung (mm) | D2 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 10 | 4.5 | 8 | 5.6 | ||
27.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 12 | 4.5 | 8 | 5.6 | ||
31.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 10 | 4.5 | 8 | 5.6 | ||
31.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 4.5 | 8 | 5.6 | ||
36.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 10 | 5.5 | 10 | 6.6 | ||
37.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 12 | 5.5 | 10 | 6.6 | ||
50.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 6.6 | 11 | 7.6 | ||
52.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 12 | 6.6 | 11 | 7.6 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Form | C | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Riffelung | Fein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge/Breite(mm)
B(mm)
D1=Befestigungsbohrung(mm)
D2(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften