Grippers / Form B / quadratisch (07115)

Grippers / Form B / quadratisch (07115)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

· Gehärtet bzw. Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

07115-12057

Teilenummer
07115-12057
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.11 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Form B Material Komponente Hartmetall
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall Riffelung Fein A=Länge/Breite(mm) 12
B(mm) 10 E(mm) 10.3 G=Gewinde M5

Sie befinden sich auf der Seite für Grippers / Form B / quadratisch (07115), die Teilenummer ist 07115-12057.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 07115-12057.

Technischer Support