Grippers / Form A / quadratisch (07115)

Grippers / Form A / quadratisch (07115)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

· Gehärtet bzw. Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07115-1005
07115-101205
07115-1205
07115-121205
07115-1606
07115-161206
07115-2005
07115-201205
07115-2506
07115-251206
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Riffelung A=Länge/Breite
(mm)
B
(mm)
G=Gewinde

21.54 €

1 4 Arbeitstage Extra fein1010M5

20.88 €

1 4 Arbeitstage Extra fein1012M5

26.47 €

1 4 Arbeitstage Fein1210M5

25.88 €

1 4 Arbeitstage Fein1212M5

30.18 €

1 4 Arbeitstage Fein1610M6

30.68 €

1 4 Arbeitstage Fein1612M6

35.82 €

1 4 Arbeitstage Fein2010M5

35.89 €

1 4 Arbeitstage Fein2012M5

49.49 €

1 4 Arbeitstage Fein2510M6

49.69 €

1 4 Arbeitstage Fein2512M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Form A Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support