Grippers Sechskant-Form (07114)

Grippers Sechskant-Form (07114)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Einfache Montage

· Härte 72-74 HRC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07114-1006
07114-1308
07114-1710
07114-17102
07114-1912
07114-19122
07114-2416
07114-24162
07114-3020
07114-30202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Riffelung A=Gewindelänge
(mm)
B
(mm)
C=Schlüsselweite
(mm)
D
(mm)
G=Gewinde

18.75 €

1 4 Arbeitstage Extra fein255107.9M6

19.38 €

1 4 Arbeitstage Fein256.4139.5M8

21.64 €

1 4 Arbeitstage Fein258.31712.7M10

22.54 €

1 4 Arbeitstage Fein408.31712.7M10

27.32 €

1 4 Arbeitstage Fein258.71915.9M12

28.23 €

1 4 Arbeitstage Fein408.71915.9M12

35.29 €

1 4 Arbeitstage Fein35112419M16

36.20 €

1 4 Arbeitstage Fein50112419M16

58.29 €

1 4 Arbeitstage Extra fein4013.73025.4M20

61.22 €

1 4 Arbeitstage Extra fein6013.73025.4M20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Hartmetall Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall

Technischer Support