Grippers mit Senkbohrung, Form F / Form F / rund (07113)

Grippers mit Senkbohrung, Form F / Form F / rund (07113)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07113-11210
07113-11212
07113-11610
07113-11612
07113-12010
07113-12012
07113-12510
07113-12512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Durchmesser
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)

14.12 €

1 4 Arbeitstage 124.58105.6

14.81 €

1 4 Arbeitstage 124.58125.6

19.40 €

1 4 Arbeitstage 164.58105.6

19.89 €

1 4 Arbeitstage 164.58125.6

21.53 €

1 4 Arbeitstage 205.510106.6

22.18 €

1 4 Arbeitstage 205.510126.6

26.16 €

1 4 Arbeitstage 256.611107.6

26.85 €

1 4 Arbeitstage 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Form F Oberfläche Grundkörper Gehärtet und brüniert
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support