Einsätze rund mit Senkbohrung, Form K (07113)

Einsätze rund mit Senkbohrung, Form K (07113)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07113-110109
07113-110129
07113-112109
07113-112129
07113-116109
07113-116129
07113-120109
07113-120129
07113-125109
07113-125129
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Durchmesser
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)

8.50 €

1 4 Arbeitstage 103.46105

8.58 €

1 4 Arbeitstage 103.46125

8.94 €

1 4 Arbeitstage 124.59105.6

9.05 €

1 4 Arbeitstage 124.59125.6

9.88 €

1 4 Arbeitstage 165.511106.6

10.01 €

1 4 Arbeitstage 165.511126.6

10.98 €

1 4 Arbeitstage 206.611107.6

11.11 €

1 4 Arbeitstage 206.611127.6

11.59 €

1 4 Arbeitstage 256.611107.6

11.59 €

1 4 Arbeitstage 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper POM Form K Farbe Grundkörper Weiß
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) POM

Technischer Support