Einsätze rund mit Senkbohrung, Form E (07113)

Einsätze rund mit Senkbohrung, Form E (07113)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07113-110102
07113-110122
07113-112102
07113-112122
07113-116102
07113-116122
07113-120102
07113-120122
07113-125102
07113-125122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Durchmesser
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)

9.74 €

1 4 Arbeitstage 103.46105

10.21 €

1 4 Arbeitstage 103.46125

10.61 €

1 4 Arbeitstage 124.59105.6

10.83 €

1 4 Arbeitstage 124.59125.6

11.63 €

1 4 Arbeitstage 165.511106.6

11.87 €

1 4 Arbeitstage 165.511126.6

10.96 €

1 4 Arbeitstage 206.611107.6

13.25 €

1 4 Arbeitstage 206.611127.6

13.87 €

1 4 Arbeitstage 256.611107.6

14.28 €

1 4 Arbeitstage 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form E Oberfläche Grundkörper Gehärtet und blank
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Edelstahl

Technischer Support