Grippers / Form M / rund (07113)

Grippers / Form M / rund (07113)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07113-10107
07113-12107
07113-12127
07113-16107
07113-20107
07113-25107
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C
(mm)
D2=Durchmesser
(mm)
D3
(mm)
G
(mm)
L3=Höhe
(mm)
L5
(mm)

20.20 €

1 4 Arbeitstage 4.5107.9M5106

20.41 €

1 4 Arbeitstage 4.5129.5M5106

21.03 €

1 4 Arbeitstage 6129.5M5127

26.55 €

1 4 Arbeitstage 4.51612.7M6106

30.37 €

1 4 Arbeitstage 4.52015.9M6106

41.44 €

1 4 Arbeitstage 4.52519M6106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Form M Oberfläche Grundkörper Hartmetall-riffelung brüniert
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall E(mm) 4.75

Technischer Support