Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07113-1010 |
07113-1210 |
07113-1212 |
07113-1610 |
07113-2010 |
07113-2510 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | C (mm) | D2=Durchmesser (mm) | G (mm) | L3=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 10 | M5 | 10 | ||
19.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 12 | M5 | 10 | ||
20.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | M5 | 12 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 16 | M6 | 10 | ||
28.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 20 | M6 | 10 | ||
34.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 25 | M6 | 10 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Form | F | Oberfläche Grundkörper | Gehärtet und brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl | E(mm) | 4.75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
C(mm)
D2=Durchmesser(mm)
G(mm)
L3=Höhe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften