Einsätze rund Form P (07113)

Einsätze rund Form P (07113)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

· Form P: Optimaler Schutz gegen Beschädigung von empfindlichen Oberflächen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07113-08126
07113-10126
07113-12126
07113-16126
07113-20126
07113-25126
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Durchmesser
(mm)
D3
(mm)
G
(mm)

14.78 €

1 4 Arbeitstage 88M4

15.39 €

1 4 Arbeitstage 1010M5

16.88 €

1 4 Arbeitstage 1213M5

20.64 €

1 4 Arbeitstage 1616M6

23.94 €

1 4 Arbeitstage 2021M6

27.32 €

1 4 Arbeitstage 2527M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form P Oberfläche Grundkörper Polyurethan-oberfläche, 60° shore
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Polyurethan L3=Höhe(mm) 12 L4(mm) 6

Technischer Support