Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07113-10105 |
07113-10125 |
07113-12105 |
07113-12125 |
07113-16105 |
07113-16125 |
07113-20105 |
07113-20125 |
07113-25105 |
07113-25125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Durchmesser (mm) | G (mm) | L3=Höhe (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | 5 | ||
17.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | 12 | 6.4 | ||
18.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 10 | 5 | ||
17.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 12 | 6.4 | ||
22.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 10 | 5 | ||
23.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 12 | 6.4 | ||
25.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M6 | 10 | 5 | ||
25.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M6 | 12 | 6.4 | ||
29.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M6 | 10 | 5 | ||
31.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M6 | 12 | 6.4 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Form | O | Oberfläche Grundkörper | Diamant-oberfläche |
---|---|---|---|---|---|
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Diamant |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Durchmesser(mm)
G(mm)
L3=Höhe(mm)
L4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften