Einsätze rund Form K (07113)

Einsätze rund Form K (07113)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07113-10109
07113-10129
07113-12109
07113-12129
07113-16109
07113-16129
07113-20109
07113-20129
07113-25109
07113-25129
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Durchmesser
(mm)
G
(mm)
L3=Höhe
(mm)
L4
(mm)

8.09 €

1 4 Arbeitstage 10M5105

8.21 €

1 4 Arbeitstage 10M5126.4

8.58 €

1 4 Arbeitstage 12M5105

8.63 €

1 4 Arbeitstage 12M5126.4

9.45 €

1 4 Arbeitstage 16M6105

9.56 €

1 4 Arbeitstage 16M6126.4

10.47 €

1 4 Arbeitstage 20M6105

10.56 €

1 4 Arbeitstage 20M6126.4

11.03 €

1 4 Arbeitstage 25M6105

11.14 €

1 4 Arbeitstage 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper POM Form K Farbe Grundkörper Weiß
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) POM

Technischer Support