Einsätze rund Form E (07113)

Einsätze rund Form E (07113)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07113-10102
07113-10122
07113-12102
07113-12122
07113-16102
07113-16122
07113-20102
07113-20122
07113-25102
07113-25122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Durchmesser
(mm)
G
(mm)
L3=Höhe
(mm)
L4
(mm)

9.59 €

1 4 Arbeitstage 10M5105

10.03 €

1 4 Arbeitstage 10M5126.4

10.16 €

1 4 Arbeitstage 12M5105

10.32 €

1 4 Arbeitstage 12M5126.4

11.14 €

1 4 Arbeitstage 16M6105

11.32 €

1 4 Arbeitstage 16M6126.4

12.41 €

1 4 Arbeitstage 20M6105

12.67 €

1 4 Arbeitstage 20M6126.4

13.30 €

1 4 Arbeitstage 25M6105

13.70 €

1 4 Arbeitstage 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form E Oberfläche Grundkörper Gehärtet und blank
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Edelstahl

Technischer Support