Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugel-Ø (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | L=Länge (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 3 | 12.1 | 3 | ||
10.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 3 | 16.1 | 3 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 3 | 20.1 | 3 | ||
10.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 3 | 25.1 | 3 | ||
12.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | M8 | 4.1 | 16.3 | 4 | ||
12.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | M8 | 4.1 | 20.3 | 4 | ||
12.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | M8 | 4.1 | 25.3 | 4 | ||
12.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | M8 | 4.1 | 30.3 | 4 | ||
13.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M10 | 5.6 | 20.3 | 5 | ||
13.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M10 | 5.6 | 25.3 | 5 | ||
13.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M10 | 5.6 | 35.3 | 5 | ||
13.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M10 | 5.6 | 40.2 | 5 | ||
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | M12 | 7 | 20.2 | 6 | ||
16.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | M12 | 7 | 30.2 | 6 | ||
16.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | M12 | 7 | 40.2 | 6 | ||
16.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | M12 | 7 | 50 | 6 | ||
23.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M16 | 10.7 | 35 | 8 | ||
23.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M16 | 10.7 | 50 | 8 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Form | BV | Form-Typ | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Blank | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Edelstahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugel-Ø(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
L=Länge(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften