Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel (07111)

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel (07111)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Ideal für nicht planparallele Flächen

· Beweglich gelagerte Kugel passt sich bis zu 9° an

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07111-2046
07111-2048
07111-20410
07111-20412
07111-20416
07111-20420
07111-20425
07111-20430
07111-20435
07111-20440
07111-2058
07111-20510
07111-20512
07111-20516
07111-20520
07111-20525
07111-20530
07111-20535
07111-20540
07111-20550
07111-2068
07111-20610
07111-20612
07111-20616
07111-20620
07111-20625
07111-20630
07111-20635
07111-20640
07111-20650
07111-20660
07111-20680
07111-20810
07111-20812
07111-20816
07111-20820
07111-20825
07111-20830
07111-20835
07111-20840
07111-20850
07111-20860
07111-20880
07111-21012
07111-21016
07111-21020
07111-21025
07111-21030
07111-21035
07111-21040
07111-21050
07111-21060
07111-21216
07111-21220
07111-21225
07111-21230
07111-21235
07111-21240
07111-21250
07111-21260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form-Typ Oberfläche Komponente Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Kugel-Ø
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

5.56 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl2.5M41.45.82--0.0003

5.56 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl2.5M41.47.82--0.0004

5.58 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl2.5M41.49.82--0.0006

5.58 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl2.5M41.411.82--0.0007

5.71 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl2.5M41.415.82--0.0010

5.77 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-2.5M41.419.823.5Ja0.0013

5.77 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-2.5M41.424.823.5Ja0.0016

6.46 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-2.5M41.429.823.5Ja0.0019

6.46 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-2.5M41.434.823.5Ja0.0022

7.42 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-2.5M41.439.823.5Ja0.0025

5.99 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl3M527.62.5--0.0006

6.04 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl3M529.62.5--0.0008

6.07 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl3M5211.62.5--0.0011

6.18 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl3M5215.62.5--0.0016

6.29 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl3M5219.62.5--0.0021

6.36 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl3M5224.62.5--0.0025

7.19 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-3M5229.63.54.5Ja0.0033

7.19 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-3M5234.63.54.5Ja0.0040

8.28 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-3M5239.63.54.5Ja0.0047

9.38 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-3M5249.63.54.5Ja0.0053

6.67 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-4M638.129Ja0.0010

6.67 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl4M6310.13--0.0013

6.73 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl4M6312.13--0.0017

6.79 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl4M6316.13--0.0023

6.84 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl4M6320.13--0.0030

6.87 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl4M6325.13--0.0038

7.71 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-4M6330.129Ja0.0044

7.71 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-4M6335.129Ja0.0051

8.89 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-4M6340.129Ja0.0058

10.42 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl4M6350.13--0.0081

10.90 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl4M6360.13--0.0100

11.83 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl4M6380.13--0.0132

7.85 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl5.5M84.110.34--0.0024

7.92 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl5.5M84.112.34--0.0030

7.94 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl5.5M84.116.34--0.0040

7.96 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl5.5M84.120.34--0.0052

7.96 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl5.5M84.125.34--0.0067

7.96 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl5.5M84.130.34--0.0084

8.85 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-5.5M84.135.3415Ja0.0065

10.17 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-5.5M84.140.3415Ja0.0072

13.18 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl5.5M84.150.34--0.0146

14.56 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl5.5M84.160.34--0.0177

15.99 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl5.5M84.180.34--0.0238

9.00 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl7M105.612.35--0.0047

9.12 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl7M105.616.35--0.0061

9.14 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl7M105.620.35--0.0080

9.14 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl7M105.625.35--0.0106

9.23 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-7M105.630.3520Ja0.0125

9.23 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl7M105.635.35--0.0153

9.99 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-7M105.640.3520Ja0.0180

11.77 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-7M105.650.3520Ja0.0240

12.53 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-7M105.660.3520Ja0.0300

11.33 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl8.5M12716.26--0.0090

11.43 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl8.5M12720.26--0.0110

11.74 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-8.5M12725.2630Ja0.0145

11.74 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl8.5M12730.26--0.0181

11.81 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-8.5M12735.2630Ja0.0190

11.87 €

1 4 Arbeitstage Kugel abgeflacht-Edelstahl8.5M12740.26--0.0251

12.85 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-8.5M12750.2630Ja0.0320

14.34 €

1 4 Arbeitstage Kugel aus edelstahlBlank-8.5M12760.2630Ja0.0400

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Produkttyp Mit abgeflachter kugel Benennung Kugeldruckschraube
Form B Ausführung 1 Ohne kopf Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Grundkörper Blank Gewindeart Außengewinde PL Edelstahl Ja

Technischer Support