Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel (07111)

Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel (07111)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Ideal für saubere, polierte Druckflächen

· Keramikkugel: Hohe Zähigkeit und Festigkeit

· Keramikkugel: Hervorragendes Verschleißverhalten

· Keramikkugel: Gute chemische Beständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07111-1046
07111-1048
07111-10410
07111-10412
07111-10416
07111-10420
07111-10425
07111-10430
07111-10435
07111-10440
07111-1058
07111-10510
07111-10512
07111-10516
07111-10520
07111-10525
07111-10530
07111-10535
07111-10540
07111-10550
07111-1068
07111-10610
07111-10612
07111-10616
07111-10620
07111-10625
07111-10630
07111-10635
07111-10640
07111-10650
07111-10660
07111-10680
07111-10810
07111-10812
07111-10816
07111-10820
07111-10825
07111-10830
07111-10835
07111-10840
07111-10850
07111-10860
07111-10880
07111-11012
07111-11016
07111-11020
07111-11025
07111-11030
07111-11035
07111-11040
07111-11050
07111-11060
07111-11216
07111-11220
07111-11225
07111-11230
07111-11232
07111-11235
07111-11240
07111-11250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Form-Typ Material Komponente Oberfläche Komponente Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Kugel-Ø
(mm)
D=Gewinde
(mm)
L=Länge
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

3.49 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl2.5M462--Ja0.0003

3.49 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl2.5M482--Ja0.0004

3.49 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl2.5M4102--Ja0.0006

3.59 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl2.5M4122--Ja0.0007

3.59 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl2.5M4162--Ja0.0010

3.59 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-2.5M42023.5JaJa0.0014

3.59 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-2.5M42523.5JaJa0.0018

4.03 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-2.5M43023.5JaJa0.0022

4.03 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-2.5M43523.5JaJa0.0026

5.00 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-2.5M44023.5JaJa0.0030

3.23 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl3M582.5--Ja0.0007

3.23 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl3M5102.5--Ja0.0003

3.23 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl3M5122.5--Ja0.0012

3.28 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl3M5162.5--Ja0.0016

3.28 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl3M5202.5--Ja0.0020

3.39 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl3M5252.5--Ja0.0026

3.82 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-3M5302.54.5JaJa0.0032

3.82 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-3M5352.54.5JaJa0.0036

5.00 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-3M5402.54.5JaJa0.0040

5.00 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-3M5502.54.5JaJa0.0048

3.49 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-4M68.839JaJa0.0010

3.49 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl4M610.83--Ja0.0013

3.49 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl4M612.83--Ja0.0016

3.49 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl4M616.83--Ja0.0023

3.49 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl4M620.83--Ja0.0030

3.59 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl4M625.83--Ja0.0038

4.03 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-4M630.839JaJa0.0045

4.03 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-4M635.839JaJa0.0052

4.62 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-4M640.839JaJa0.0060

5.51 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl4M650.83--Ja0.0080

5.75 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl4M660.83--Ja0.0099

6.24 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl4M680.83--Ja0.0132

3.88 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl5.5M811.24--Ja0.0025

3.95 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl5.5M813.24--Ja0.0029

3.95 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl5.5M817.24--Ja0.0041

4.02 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl5.5M821.24--Ja0.0052

4.02 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl5.5M826.24--Ja0.0069

4.06 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl5.5M831.24--Ja0.0084

4.06 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-5.5M836.2415JaJa0.0098

4.62 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-5.5M841.2415JaJa0.0113

7.30 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl5.5M851.24--Ja0.0147

8.07 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl5.5M861.24--Ja0.0177

8.89 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl5.5M881.24--Ja0.0237

4.46 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl7M1013.75--Ja0.0050

4.55 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl7M1017.75--Ja0.0062

4.61 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl7M1021.75--Ja0.0082

4.73 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl7M1026.75--Ja0.0106

4.87 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-7M1031.7520JaJa0.0129

4.87 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl7M1036.75--Ja0.0155

5.29 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-7M1041.7520---

6.20 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-7M1051.7520JaJa0.0177

6.60 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-7M1061.7520JaJa0.0200

5.48 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl8.5M12186--Ja0.0093

5.60 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl8.5M12226--Ja0.0113

5.75 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl8.5M12276--Ja0.0146

5.89 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl8.5M12326--Ja0.0185

6.13 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl8.5M12346--Ja0.0198

6.18 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-8.5M1237630JaJa0.0230

6.29 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlankEdelstahl8.5M12426--Ja0.0255

6.84 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus edelstahlEdelstahlBlank-8.5M1252630JaJa0.0320

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Produkttyp Mit voller kugel Benennung Kugeldruckschraube
Ausführung 1 Ohne kopf Oberfläche Grundkörper Blank Gewindeart Außengewinde

Technischer Support