Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Form-Typ | Ausführung 2 | Material Komponente | Farbe Grundkörper | Oberfläche Komponente | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Kugel-Ø (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | Festigkeitsklasse | L=Länge (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | RoHS | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 12.1 | 3 | 6 | - | - | 0.0016 | ||
9.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 16.1 | 3 | 6 | - | - | 0.0022 | ||
10.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 20.1 | 3 | 6 | - | - | 0.0030 | ||
10.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 4 | M6 | 3 | 10.9 | 25.1 | 3 | 6 | - | - | 0.0038 | ||
11.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 16.3 | 4 | 9 | - | - | 0.0039 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 20.3 | 4 | 9 | - | - | 0.0051 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 25.3 | 4 | 9 | - | - | 0.0065 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 30.3 | 4 | 9 | - | - | 0.0081 | ||
12.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 20.3 | 5 | 12 | - | - | 0.0078 | ||
12.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 25.3 | 5 | 12 | - | - | 0.0100 | ||
13.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 35.3 | 5 | 12 | - | - | 0.0148 | ||
13.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 40.2 | 5 | 12 | - | - | 0.0174 | ||
14.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 20.2 | 6 | 18 | - | - | 0.0109 | ||
15.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 30.2 | 6 | 18 | - | - | 0.0175 | ||
15.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 40.2 | 6 | 18 | - | - | 0.0245 | ||
15.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 50 | 6 | 18 | - | - | 0.0315 | ||
18.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | Mit verdrehsicherung | Wälzlagerstahl | Schwarz | Gehärtet und blank | - | 12 | M16 | 10.7 | - | 20 | 8 | 36 | Ja | Nein | 0.0220 | ||
18.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | Mit verdrehsicherung | Wälzlagerstahl | Schwarz | Gehärtet und blank | - | 12 | M16 | 10.7 | - | 25 | 8 | 36 | Ja | Nein | 0.0280 | ||
19.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 12 | M16 | 10.7 | 10.9 | 35 | 8 | 36 | - | - | 0.0386 | ||
19.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 12 | M16 | 10.7 | 10.9 | 50 | 8 | 36 | - | - | 0.0595 | ||
28.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 15 | M20 | 13.5 | 10.9 | 30 | 10 | 60 | - | - | 0.0502 | ||
28.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 15 | M20 | 13.5 | 10.9 | 40 | 10 | 60 | - | - | 0.0682 | ||
29.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 15 | M20 | 13.5 | 10.9 | 50 | 10 | 60 | - | - | 0.0905 | ||
29.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 15 | M20 | 13.5 | 10.9 | 60 | 10 | 60 | - | - | 0.1115 | ||
37.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 18 | M24 | 15.8 | 10.9 | 35 | 12 | 80 | - | - | 0.0818 | ||
37.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 18 | M24 | 15.8 | 10.9 | 50 | 12 | 80 | - | - | 0.1243 | ||
40.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | BV | Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 18 | M24 | 15.8 | 10.9 | 80 | 12 | 80 | - | - | 0.2101 | ||
20.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 16.3 | 4 | 9 | - | - | 0.0038 | ||
20.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 20.3 | 4 | 9 | - | - | 0.0051 | ||
20.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 25.3 | 4 | 9 | - | - | 0.0066 | ||
20.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 5.5 | M8 | 4.1 | 10.9 | 30.3 | 4 | 9 | - | - | 0.0082 | ||
25.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 20.3 | 5 | 12 | - | - | 0.0077 | ||
27.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 25.3 | 5 | 12 | - | - | 0.0100 | ||
27.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 35.3 | 5 | 12 | - | - | 0.0148 | ||
27.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 7 | M10 | 5.6 | 10.9 | 40.2 | 5 | 12 | - | - | 0.0173 | ||
28.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 20.2 | 6 | 18 | - | - | 0.0109 | ||
29.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 30.2 | 6 | 18 | - | - | 0.0174 | ||
29.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 40.2 | 6 | 18 | Ja | - | 0.0244 | ||
30.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 8.5 | M12 | 7 | 10.9 | 50 | 6 | 18 | - | - | 0.0315 | ||
30.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | Mit verdrehsicherung | Wälzlagerstahl | Schwarz | Gehärtet und blank | - | 12 | M16 | 10.7 | - | 20 | 8 | 36 | Ja | Nein | 0.0220 | ||
31.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | Mit verdrehsicherung | Wälzlagerstahl | Schwarz | Gehärtet und blank | - | 12 | M16 | 10.7 | - | 25 | 8 | 36 | Ja | Nein | 0.0270 | ||
33.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 12 | M16 | 10.7 | 10.9 | 35 | 8 | 36 | Ja | - | 0.0385 | ||
34.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 12 | M16 | 10.7 | 10.9 | 50 | 8 | 36 | Ja | - | 0.0595 | ||
39.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 15 | M20 | 13.5 | 10.9 | 30 | 10 | 60 | - | - | 0.0518 | ||
40.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 15 | M20 | 13.5 | 10.9 | 40 | 10 | 60 | - | - | 0.0694 | ||
41.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 15 | M20 | 13.5 | 10.9 | 50 | 10 | 60 | - | - | 0.0910 | ||
41.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 15 | M20 | 13.5 | 10.9 | 60 | 10 | 60 | - | - | 0.1105 | ||
47.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 18 | M24 | 15.8 | 10.9 | 35 | 12 | 80 | - | - | 0.0856 | ||
48.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 18 | M24 | 15.8 | 10.9 | 50 | 12 | 80 | - | - | 0.1252 | ||
51.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | FV | Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung | - | - | - | - | Stahl | 18 | M24 | 15.8 | 10.9 | 80 | 12 | 80 | - | - | 0.2153 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Produkttyp | Mit abgeflachter kugel | Benennung | Kugeldruckschraube |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Ohne kopf | Gewindeart | Außengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Form-Typ
Ausführung 2
Material Komponente
Farbe Grundkörper
Oberfläche Komponente
Material (Aufnahme-/Auflagefläche)
Kugel-Ø(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
Festigkeitsklasse
L=Länge(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
RoHS
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften