Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel (07110)

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel (07110)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gehärtet

· Ideal für nicht planparallele Flächen

· Beweglich gelagerte Kugel passt sich bis zu 9° an

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07110-2046
07110-2048
07110-20410
07110-20412
07110-20416
07110-20420
07110-20425
07110-20430
07110-20435
07110-20440
07110-2058
07110-20510
07110-20512
07110-20516
07110-20520
07110-20525
07110-20530
07110-20535
07110-20540
07110-20550
07110-2068
07110-20610
07110-20612
07110-20616
07110-20620
07110-20625
07110-20630
07110-20635
07110-20640
07110-20650
07110-20660
07110-20680
07110-20810
07110-20812
07110-20816
07110-20820
07110-20825
07110-20830
07110-20835
07110-20840
07110-20850
07110-20860
07110-20880
07110-21012
07110-21016
07110-21020
07110-21025
07110-21030
07110-21035
07110-21040
07110-21050
07110-21060
07110-21216
07110-21220
07110-21225
07110-21230
07110-21235
07110-21240
07110-21250
07110-21260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Form Form-Typ Material Komponente Farbe Grundkörper Oberfläche Komponente Kugel-Ø
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
Festigkeitsklasse L=Länge
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

4.15 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank2.5M41.410.95.823.5--0.0003

4.15 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank2.5M41.410.97.823.5--0.0004

4.20 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank2.5M41.410.99.823.5--0.0006

4.20 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank2.5M41.410.911.823.5--0.0007

4.22 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank2.5M41.410.915.823.5--0.0010

4.33 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank2.5M41.410.919.823.5JaNein0.0013

4.33 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank2.5M41.410.924.823.5JaNein0.0016

4.87 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank2.5M41.410.929.823.5JaNein0.0019

4.87 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank2.5M41.410.934.823.5JaNein0.0022

5.58 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank2.5M41.410.939.823.5JaNein0.0025

4.26 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank3M5210.97.62.54.5--0.0006

4.26 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank3M5210.99.62.54.5--0.0009

4.43 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank3M5210.911.62.54.5--0.0011

4.43 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank3M5210.915.62.54.5--0.0016

4.60 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank3M5210.919.62.54.5--0.0020

4.60 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank3M5210.924.62.54.5--0.0026

5.13 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank3M5210.929.62.54.5JaNein0.0033

5.56 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank3M5210.934.62.54.5JaNein0.0040

5.91 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank3M5210.939.62.54.5JaNein0.0047

6.71 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank3M5210.949.62.54.5JaNein0.0053

4.14 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank4M6310.98.139JaNein0.0010

4.14 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank4M6310.910.139--0.0012

4.14 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank4M6310.912.139--0.0015

4.14 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank4M6310.916.139--0.0023

4.14 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank4M6310.920.139--0.0029

4.18 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank4M6310.925.139--0.0037

4.71 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank4M6310.930.139JaNein0.0044

4.71 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank4M6310.935.139JaNein0.0051

5.42 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank4M6310.940.139JaNein0.0058

4.28 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank4M6310.950.139--0.0081

4.36 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank4M6310.960.139--0.0097

5.51 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank4M6310.980.139--0.0131

4.57 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank5.5M84.110.910.3410--0.0024

4.57 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank5.5M84.110.912.3410--0.0030

4.57 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank5.5M84.110.916.3415--0.0040

4.57 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank5.5M84.110.920.3415--0.0053

4.60 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank5.5M84.110.925.3415--0.0068

4.60 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank5.5M84.110.930.3415--0.0083

4.60 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank5.5M84.110.935.3415JaNein0.0065

4.60 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank5.5M84.110.940.3415JaNein0.0072

4.62 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank5.5M84.110.950.3415--0.0145

4.62 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank5.5M84.110.960.3415--0.0176

4.71 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank5.5M84.110.980.3415--0.0237

5.20 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank7M105.610.912.3520--0.0047

5.20 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank7M105.610.916.3520--0.0061

5.20 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank7M105.610.920.3520--0.0080

5.29 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank7M105.610.925.3520--0.0105

5.29 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank7M105.610.930.3520JaNein0.0125

5.53 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank7M105.610.935.3520--0.0153

5.53 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank7M105.610.940.3520JaNein0.0180

7.05 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank7M105.610.950.3520JaNein0.0240

7.49 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank7M105.610.960.3520JaNein0.0300

7.00 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank8.5M12710.916.2630--0.0089

7.04 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank8.5M12710.920.2630--0.0110

7.08 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank8.5M12710.925.2630JaNein0.0145

7.89 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank8.5M12710.930.2630--0.0181

8.09 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank8.5M12710.935.2630JaNein0.0190

8.45 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank8.5M12710.940.2630--0.0250

8.45 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank8.5M12710.950.2630JaNein0.0320

9.58 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlBKugel aus stahlWälzlagerstahl-Gehärtet und blank8.5M12710.960.2630JaNein0.0400

Loading...

Grundlegende Informationen

Produkttyp Mit abgeflachter kugel Benennung Kugeldruckschraube Ausführung 1 Ohne kopf
Gewindeart Außengewinde

Technischer Support