Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel (07110)

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel (07110)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel Stahl gehärtet oder Kunststoff

· Ideal für saubere, polierte Druckflächen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07110-1046
07110-1048
07110-10410
07110-10412
07110-10416
07110-1058
07110-10510
07110-10512
07110-10516
07110-10520
07110-10525
07110-10610
07110-10612
07110-10616
07110-10620
07110-10625
07110-10650
07110-10660
07110-10680
07110-10810
07110-10812
07110-10816
07110-10820
07110-10825
07110-10830
07110-10850
07110-10860
07110-10880
07110-11012
07110-11016
07110-11020
07110-11025
07110-11035
07110-11216
07110-11220
07110-11225
07110-11230
07110-11232
07110-11240
07110-11620
07110-11625
07110-11635
07110-11650
07110-12030
07110-12040
07110-12060
07110-12435
07110-12450
07110-12480
07110-3046
07110-3048
07110-30410
07110-30412
07110-30416
07110-3058
07110-30510
07110-30512
07110-30516
07110-30520
07110-30525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Form-Typ Material Komponente Oberfläche Komponente Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Kugel-Ø
(mm)
D=Gewinde
(mm)
L=Länge
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

2.59 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl2.5M4623.5

2.59 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl2.5M4823.5

2.59 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl2.5M41023.5

2.59 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl2.5M41223.5

2.59 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl2.5M41623.5

2.48 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl3M582.54.5

2.48 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl3M5102.54.5

2.48 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl3M5122.54.5

2.54 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl3M5162.54.5

2.54 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl3M5202.54.5

2.54 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl3M5252.54.5

2.48 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl4M610.839

2.48 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl4M612.839

2.48 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl4M616.839

2.54 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl4M620.839

2.54 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl4M625.839

3.73 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl4M650.839

3.89 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl4M660.839

4.02 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl4M680.839

2.48 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl5.5M811.2410

2.48 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl5.5M813.2410

2.48 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl5.5M817.2415

2.48 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl5.5M821.2415

2.51 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl5.5M826.2415

2.57 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl5.5M831.2415

3.80 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl5.5M851.2415

3.91 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl5.5M861.2415

4.03 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl5.5M881.2415

2.87 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl7M1013.7520

2.87 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl7M1017.7520

3.04 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl7M1021.7520

3.04 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl7M1026.7520

3.17 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl7M1036.7520

3.28 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl8.5M1218630

3.28 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl8.5M1222630

3.31 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl8.5M1227630

3.51 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl8.5M1232630

3.55 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl8.5M1234630

3.91 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl8.5M1242630

5.29 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl12M1623.3860

5.29 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl12M1628.3860

5.60 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl12M1638.3860

5.84 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl12M1653.3860

12.09 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl15M2034.21090

12.39 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl15M2044.21090

13.43 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl15M2064.21090

17.66 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl18M2439.712120

19.21 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl18M2454.712120

23.05 €

1 4 Arbeitstage AKugel aus stahlWälzlagerstahlGehärtet und blankStahl18M2484.712120

2.91 €

1 4 Arbeitstage DKugel aus POMPolyacetal-POM2.5M4620.3

2.91 €

1 4 Arbeitstage DKugel aus POMPolyacetal-POM2.5M4820.3

2.91 €

1 4 Arbeitstage DKugel aus POMPolyacetal-POM2.5M41020.3

2.91 €

1 4 Arbeitstage DKugel aus POMPolyacetal-POM2.5M41220.3

2.91 €

1 4 Arbeitstage DKugel aus POMPolyacetal-POM2.5M41620.3

2.72 €

1 4 Arbeitstage DKugel aus POMPolyacetal-POM3M582.50.5

2.72 €

1 4 Arbeitstage DKugel aus POMPolyacetal-POM3M5102.50.5

2.72 €

1 4 Arbeitstage DKugel aus POMPolyacetal-POM3M5122.50.5

2.79 €

1 4 Arbeitstage DKugel aus POMPolyacetal-POM3M5162.50.5

2.79 €

1 4 Arbeitstage DKugel aus POMPolyacetal-POM3M5202.50.5

2.87 €

1 4 Arbeitstage DKugel aus POMPolyacetal-POM3M5252.50.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Festigkeitsklasse 10.9

Technischer Support