Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugel-Ø (mm) | D=Gewinde (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | M4 | 7 | 9.9 | 2.1 | 4 | 3 | ||
4.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | M4 | 7 | 15.9 | 2.1 | 4 | 3 | ||
4.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | M4 | 7 | 19.9 | 2.1 | 4 | 3 | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | M5 | 8.5 | 12.1 | 2.4 | 5 | 4 | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | M5 | 8.5 | 16.1 | 2.4 | 5 | 4 | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | M5 | 8.5 | 20.1 | 2.4 | 5 | 4 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 10 | 20.8 | 3 | 6 | 5 | ||
4.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 10 | 30.8 | 3 | 6 | 5 | ||
5.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 10 | 40.8 | 16 | 6 | 5 | ||
5.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | M8 | 13 | 21.2 | 3.5 | 8 | 6 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | M8 | 13 | 36.2 | 3.5 | 8 | 6 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | M8 | 13 | 51.2 | 22 | 8 | 6 | ||
7.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M10 | 16 | 26.7 | 4.5 | 10 | 8 | ||
7.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M10 | 16 | 41.7 | 4.5 | 10 | 8 | ||
8.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M10 | 16 | 61.7 | 28 | 10 | 8 | ||
9.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 10 | ||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 10 | ||
12.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 10 | ||
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M16 | 24 | 43.3 | 6 | 16 | 14 | ||
17.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M16 | 24 | 63.3 | 6 | 16 | 14 | ||
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M16 | 24 | 83.3 | 36 | 16 | 14 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Form | A | Form-Typ | Mit voller kugel |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | Blank | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Edelstahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugel-Ø(mm)
D=Gewinde(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften