Kugeldruckschrauben mit Kopf, Form FV, abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung (07100)

Kugeldruckschrauben mit Kopf, Form FV, abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung (07100)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gehärtet

· Verschiedene Kugelformen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07100-50820
07100-50835
07100-50850
07100-51025
07100-51040
07100-51060
07100-51230
07100-51250
07100-51280
07100-51640
07100-51660
07100-51680
07100-52050
07100-52080
07100-520100
07100-52460
07100-52490
07100-524120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Kugel-Ø
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
Festigkeitsklasse L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

23.69 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-5.5M84.513-203.5869JaNein0.0120

23.86 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-5.5M84.513-353.5869JaNein0.0170

23.94 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-5.5M84.513-5022869JaNein0.0230

28.48 €

1 4 Arbeitstage -Stahl7M1061610.9254.510812--0.0241

28.65 €

1 4 Arbeitstage -Stahl7M1061610.9404.510812--0.0313

28.65 €

1 4 Arbeitstage -Stahl7M1061610.9602810812--0.0434

31.11 €

1 4 Arbeitstage -Stahl8.5M127.21810.9305121018--0.0386

31.34 €

1 4 Arbeitstage -Stahl8.5M127.21810.9505121018--0.0227

32.68 €

1 4 Arbeitstage -Stahl8.5M127.21810.98044121018--0.0793

37.29 €

1 4 Arbeitstage -Stahl12M1610.72410.9406161436--0.0937

37.67 €

1 4 Arbeitstage -Stahl12M1610.72410.9606161436--0.1196

38.52 €

1 4 Arbeitstage -Stahl12M1610.72410.98036161436--0.1538

43.79 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-15M2013.530-507.5201760JaNein0.1850

45.13 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-15M2013.530-8028201760JaNein0.2530

46.58 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-15M2013.530-10048201760JaNein0.3030

56.10 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-18M2415.836-609241980JaNein0.3210

61.41 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-18M2415.836-9030241980JaNein0.4220

63.83 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-18M2415.836-12060241980JaNein0.5350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Produkttyp Mit abgeflachter kugel Benennung Kugeldruckschraube
Form FV Form-Typ Kugel abgeflacht, geriffelt mit verdrehsicherung Ausführung 1 Mit kopf
Material Komponente Wälzlagerstahl Oberfläche Komponente Gehärtet und blank Gewindeart Außengewinde

Technischer Support