Kugeldruckschrauben mit Kopf, Form BV, abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung (07100)

Kugeldruckschrauben mit Kopf, Form BV, abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung (07100)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gehärtet

· Verschiedene Kugelformen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07100-40620
07100-40630
07100-40640
07100-40820
07100-40835
07100-40850
07100-41025
07100-41040
07100-41060
07100-41230
07100-41250
07100-41280
07100-41640
07100-41660
07100-41680
07100-42050
07100-42080
07100-420100
07100-42460
07100-42490
07100-424120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Kugel-Ø
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
Festigkeitsklasse L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

12.45 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-4M63.210-203656JaNein0.0061

12.45 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-4M63.210-303656JaNein0.0077

12.45 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-4M63.210-4016656JaNein0.0100

13.69 €

1 4 Arbeitstage -Stahl5.5M84.51310.9203.5869--0.0127

13.74 €

1 4 Arbeitstage -Stahl5.5M84.51310.9353.5869--0.0173

13.95 €

1 4 Arbeitstage -Stahl5.5M84.51310.95022869--0.0230

14.85 €

1 4 Arbeitstage -Stahl7M1061610.9254.510812--0.0239

14.97 €

1 4 Arbeitstage -Stahl7M1061610.9404.510812--0.0313

15.11 €

1 4 Arbeitstage -Stahl7M1061610.9602810812--0.0435

17.36 €

1 4 Arbeitstage -Stahl8.5M127.21810.9305121018--0.0383

17.51 €

1 4 Arbeitstage -Stahl8.5M127.21810.9505121018--0.0527

17.93 €

1 4 Arbeitstage -Stahl8.5M127.21810.98044121018--0.0793

21.94 €

1 4 Arbeitstage -Stahl12M1610.72410.9406161436--0.0932

22.59 €

1 4 Arbeitstage -Stahl12M1610.72410.9606161436--0.1207

23.42 €

1 4 Arbeitstage -Stahl12M1610.72410.98036161436--0.1552

31.84 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-15M2013.530-507.5201760JaNein0.1830

32.91 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-15M2013.530-8028201760JaNein0.2540

33.44 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-15M2013.530-10048201760JaNein0.3030

44.46 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-18M2415.836-609241980JaNein0.3250

47.11 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-18M2415.836-9030241980JaNein0.4220

48.77 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-18M2415.836-12060241980JaNein0.5280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Produkttyp Mit abgeflachter kugel Benennung Kugeldruckschraube
Form BV Form-Typ Kugel abgeflacht mit verdrehsicherung Ausführung 1 Mit kopf
Material Komponente Wälzlagerstahl Oberfläche Komponente Gehärtet und blank Gewindeart Außengewinde

Technischer Support