Kugeldruckschrauben mit Kopf, Form F, mit abgeflachter Kugel, geriffelt (07100)

Kugeldruckschrauben mit Kopf, Form F, mit abgeflachter Kugel, geriffelt (07100)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gehärtet

· Verschiedene Kugelformen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07100-30820
07100-30835
07100-30850
07100-31025
07100-31040
07100-31060
07100-31230
07100-31250
07100-31280
07100-31640
07100-31660
07100-31680
07100-32050
07100-32080
07100-320100
07100-32460
07100-32490
07100-324120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Kugel-Ø
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
Festigkeitsklasse L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

21.29 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-5.5M84.513-203.58615JaNein0.0120

21.50 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-5.5M84.513-353.58615JaNein0.0170

21.87 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-5.5M84.513-50228615JaNein0.0230

24.34 €

1 4 Arbeitstage -Stahl7M1061610.9254.510820--0.0243

24.34 €

1 4 Arbeitstage -Stahl7M1061610.9404.510820--0.0316

24.58 €

1 4 Arbeitstage -Stahl7M1061610.9602810820--0.0436

26.70 €

1 4 Arbeitstage -Stahl8.5M127.21810.9305121030--0.0385

26.90 €

1 4 Arbeitstage -Stahl8.5M127.21810.9505121030--0.0529

27.34 €

1 4 Arbeitstage -Stahl8.5M127.21810.98044121030--0.0795

31.41 €

1 4 Arbeitstage -Stahl12M1610.72410.9406161460--0.0914

31.82 €

1 4 Arbeitstage -Stahl12M1610.72410.9606161460--0.1193

33.13 €

1 4 Arbeitstage -Stahl12M1610.72410.98036161460--0.1532

41.81 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-15M2013.530-507.5201790JaNein0.1840

42.84 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-15M2013.530-8028201790JaNein0.2550

44.67 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-15M2013.530-10048201790JaNein0.3030

54.95 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-18M2415.836-6092419120JaNein0.3240

60.28 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-18M2415.836-90302419120JaNein0.4260

62.60 €

1 4 Arbeitstage Schwarz-18M2415.836-120602419120JaNein0.5280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Produkttyp Mit abgeflachter kugel Benennung Kugeldruckschraube
Form F Form-Typ Kugel abgeflacht und geriffelt Ausführung 1 Mit kopf
Material Komponente Wälzlagerstahl Oberfläche Komponente Gehärtet und blank Gewindeart Außengewinde

Technischer Support