Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugel-Ø (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | M4 | 1.4 | 7 | 11.7 | 2.1 | 4 | 3 | 3.5 | ||
4.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | M4 | 1.4 | 7 | 15.7 | 2.1 | 4 | 3 | 3.5 | ||
4.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | M4 | 1.4 | 7 | 19.7 | 2.1 | 4 | 3 | 3.5 | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | M5 | 2 | 8.5 | 11.7 | 2.4 | 5 | 4 | 4.5 | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | M5 | 2 | 8.5 | 15.7 | 2.4 | 5 | 4 | 4.5 | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | M5 | 2 | 8.5 | 19.7 | 2.4 | 5 | 4 | 4.5 | ||
4.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 3.2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 3.2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||
4.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 3.2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 5 | 9 | ||
5.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | M8 | 4.5 | 13 | 20 | 3.5 | 8 | 6 | 15 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | M8 | 4.5 | 13 | 35 | 3.5 | 8 | 6 | 15 | ||
6.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | M8 | 4.5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 6 | 15 | ||
6.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M10 | 6 | 16 | 25 | 4.5 | 10 | 8 | 20 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M10 | 6 | 16 | 40 | 4.5 | 10 | 8 | 20 | ||
7.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 8 | 20 | ||
9.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | M12 | 7.2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 10 | 30 | ||
9.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | M12 | 7.2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 10 | 30 | ||
10.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | M12 | 7.2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 10 | 30 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M16 | 10.7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 14 | 60 | ||
13.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M16 | 10.7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 14 | 60 | ||
14.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M16 | 10.7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 14 | 60 | ||
24.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M20 | 13.5 | 30 | 50 | 7.5 | 20 | 17 | 90 | ||
25.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M20 | 13.5 | 30 | 80 | 28 | 20 | 17 | 90 | ||
26.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M20 | 13.5 | 30 | 100 | 48 | 20 | 17 | 90 | ||
36.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | M24 | 15.8 | 36 | 60 | 9 | 24 | 19 | 120 | ||
41.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | M24 | 15.8 | 36 | 90 | 30 | 24 | 19 | 120 | ||
43.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | M24 | 15.8 | 36 | 120 | 60 | 24 | 19 | 120 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Form | B | Form-Typ | Kugel abgeflacht |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Wälzlagerstahl | Oberfläche Komponente | Gehärtet und blank | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugel-Ø(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften