Kugeldruckschrauben mit Kopf, Form A, mit voller Kugel (07100)

Kugeldruckschrauben mit Kopf, Form A, mit voller Kugel (07100)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gehärtet

· Verschiedene Kugelformen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07100-10410
07100-10416
07100-10420
07100-10512
07100-10516
07100-10520
07100-10620
07100-10630
07100-10640
07100-10820
07100-10835
07100-10850
07100-11025
07100-11040
07100-11060
07100-11230
07100-11250
07100-11280
07100-11640
07100-11660
07100-11680
07100-12050
07100-12080
07100-120100
07100-12460
07100-12490
07100-124120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel-Ø
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

3.22 €

1 4 Arbeitstage 2.5M479.92.1433.5

3.22 €

1 4 Arbeitstage 2.5M4715.92.1433.5

3.22 €

1 4 Arbeitstage 2.5M4719.92.1433.5

3.30 €

1 4 Arbeitstage 3M58.512.12.4544.5

3.30 €

1 4 Arbeitstage 3M58.516.12.4544.5

3.30 €

1 4 Arbeitstage 3M58.520.12.4544.5

3.31 €

1 4 Arbeitstage 4M61020.83659

3.37 €

1 4 Arbeitstage 4M61030.83659

3.42 €

1 4 Arbeitstage 4M61040.816659

4.17 €

1 4 Arbeitstage 5.5M81321.23.58615

4.22 €

1 4 Arbeitstage 5.5M81336.23.58615

4.29 €

1 4 Arbeitstage 5.5M81351.2228615

5.06 €

1 4 Arbeitstage 7M101626.74.510820

5.30 €

1 4 Arbeitstage 7M101641.74.510820

5.51 €

1 4 Arbeitstage 7M101661.72810820

6.42 €

1 4 Arbeitstage 8.5M1218325121030

6.64 €

1 4 Arbeitstage 8.5M1218525121030

7.13 €

1 4 Arbeitstage 8.5M12188244121030

8.24 €

1 4 Arbeitstage 12M162443.36161460

8.69 €

1 4 Arbeitstage 12M162463.36161460

9.60 €

1 4 Arbeitstage 12M162483.336161460

14.99 €

1 4 Arbeitstage 15M203054.27.5201790

16.20 €

1 4 Arbeitstage 15M203084.228201790

17.40 €

1 4 Arbeitstage 15M2030104.248201790

26.05 €

1 4 Arbeitstage 18M243664.792419120

31.19 €

1 4 Arbeitstage 18M243694.7302419120

33.31 €

1 4 Arbeitstage 18M2436124.7602419120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form A Form-Typ Mit voller kugel
Material Komponente Wälzlagerstahl Oberfläche Komponente Gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Festigkeitsklasse 10.9

Technischer Support