Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02081-603 |
02081-604 |
02081-605 |
02081-606 |
02081-608 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugel-Ø (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | T (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 11.5 | M3 | 9 | 11.5 | 13 | 5 | 10 | 6 | 8 | ||
64.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 15 | M4 | 12 | 15 | 18 | 6 | 13 | 8 | 16 | ||
82.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 21.9 | M5 | 18 | 21.9 | 25 | 8 | 19 | 10 | 32 | ||
84.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 31.2 | M6 | 26 | 31.2 | 36 | 10 | 27 | 16 | 64 | ||
85.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 34.6 | M8 | 30 | 34.6 | 40 | 12 | 30 | 17 | 90 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Form | J | Oberfläche Komponente | Phosphatiert |
---|---|---|---|---|---|
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugel-Ø(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
E(mm)
H=Höhe(mm)
T(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften