Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form G, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan (02081)

Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form G, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan (02081)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02081-403
02081-404
02081-405
02081-406
02081-408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel-Ø
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
T
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

37.36 €

1 4 Arbeitstage 911.5M3911.51351068

50.81 €

1 4 Arbeitstage 1215M4121518613816

64.90 €

1 4 Arbeitstage 1721.9M51821.9258191032

66.12 €

1 4 Arbeitstage 2531.2M62631.23610271664

69.41 €

1 4 Arbeitstage 2834.6M83034.64012301790

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form G Oberfläche Komponente Phosphatiert
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support