Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung (02081)

Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung (02081)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02081-306
02081-308
02081-310
02081-312
02081-316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW1
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

50.29 €

1 4 Arbeitstage 9911.5M6711.513108

70.12 €

1 4 Arbeitstage 121215M89.515181316

70.12 €

1 4 Arbeitstage 151721.9M101421.9251932

70.12 €

1 4 Arbeitstage 182531.2M122031.2362764

85.75 €

1 4 Arbeitstage 242834.6M162234.6403090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form F Oberfläche Komponente Gehärtet und brüniert
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support