Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan (02081)

Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan (02081)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02081-106
02081-108
02081-110
02081-112
02081-116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW1
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

39.84 €

1 4 Arbeitstage 9911.5M6711.513108

39.84 €

1 4 Arbeitstage 121215M89.515181316

55.34 €

1 4 Arbeitstage 151721.9M101421.9251932

55.34 €

1 4 Arbeitstage 182531.2M122031.2362764

55.34 €

1 4 Arbeitstage 242834.6M162234.6403090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form C Oberfläche Komponente Gehärtet und brüniert
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support