Pendelauflagen, Neigungswinkel 12°, Form F mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung (02080)

Pendelauflagen, Neigungswinkel 12°, Form F mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung (02080)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· Kugel gehärtet, 50 - 55 HRC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02080-306
02080-308
02080-310
02080-312
02080-316
02080-320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
T=Schlüsselweite
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

35.74 €

1 4 Arbeitstage 71014.5M66.714.513131310

36.28 €

1 4 Arbeitstage 81014.5M86.714.513131310

51.75 €

1 4 Arbeitstage 101621.9M101021.918191925

51.75 €

1 4 Arbeitstage 121621.9M121021.918191925

62.85 €

1 4 Arbeitstage 162433M16203327303090

71.18 €

1 4 Arbeitstage 202433M20203327303090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form F Material Komponente Wälzlagerstahl
Stahlschlüssel Grundkörper 1.3505 Oberfläche Grundkörper Vergütet Oberfläche Komponente Gehärtet
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support